CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50127043
Firma
Leuze
Beschreibung
SR46C - Optische Sensoren
Stückliste
50127043
AN
Art.-Nr.
50127043
A
Bezeichnung
LS46C
ID
Artikelbeschreibung
Einweg-Lichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
SER
Serie
46C
F
Funktionsprinzip
Einweg-Prinzip
R
Reichweite
0.5 ... 120 m
DE
Bauform
kubisch
L
Lichtquelle
LED, rot
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
SO2
Schaltausgang 2
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Leitung
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
3000 Hz
APP
Applikation
W
Breite
20.5 mm
H
Höhe
76.3 mm
L1
Länge
44 mm
CONT
Bedienelemente
LS
mit / ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions