CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50127029
Firma
Leuze
Beschreibung
SR46C - Optische Sensoren
Stückliste
50127029
AN
Art.-Nr.
50127029
A
Bezeichnung
PRK46C.D/48-M12
ID
Artikelbeschreibung
Reflex-Lichtschranke polarisiert
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
SER
Serie
46C
F
Funktionsprinzip
Reflexions-Prinzip
R
Reichweite
0.1 ... 16 m
DE
Bauform
kubisch
L
Lichtquelle
LED, rot
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
10 ... 30 V
SO1
Schaltausgang 1
Transistor, PNP, hellschaltend
SO2
Schaltausgang 2
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
SE
Sonderausführung
Aktivierungseingang
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
500 Hz
APP
Applikation
Detektion umstretchter Objekte
W
Breite
20.5 mm
H
Höhe
76.3 mm
L1
Länge
44 mm
CONT
Bedienelemente
LS
mit / ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions