CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50126550
Firma
Leuze
Beschreibung
SLS46C - Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Stückliste
50126550
AN
Art.-Nr.
50126550
A
Bezeichnung
SLS46CI-40.K48-M12
ID
Artikelbeschreibung
Sicherheits Einstrahllichtschranke Sender
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
Sender
R
Reichweite
0.25 ... 40 m
L
Lichtquelle
LED, infrarot
D
Bauform
Kubisch
F
Funktionsprinzip
Aktivierungseingang
ANS
Anschluss
Rundstecker, M12
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
T
Typ
4
PL
Performance Level (PL)
e
LS
mit / ohne Lichtstrahl
ohne Lichtstrahl
mit Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions