??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50126384
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50126384
AN
Art.-Nr.
50126384
A
Bezeichnung
CML720i-R20-2210.A/CN-M12-EX
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
720
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
CANopen; IO-Link
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Ex-Geschützt; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 7 m m
MFL
Messfeldlänge
2210 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
30 µs
BS
Strahlabstand
20 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions