??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50123625
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50123625
AN
Art.-Nr.
50123625
A
Bezeichnung
CML720i-R10-2240.R/D3-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
720
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
RS 485 Modbus
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 7 m m
MFL
Messfeldlänge
2240 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
30 µs
BS
Strahlabstand
10 mm
CO
Steckerabgang
rückseitig
APP
Applikation
Objektvermessung