??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50123201
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50123201
AN
Art.-Nr.
50123201
A
Bezeichnung
CML730i-R20-2710.R/PB-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
PROFIBIUS DP
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 9.5 m m
MFL
Messfeldlänge
2710 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
10 µs
BS
Strahlabstand
20 mm
CO
Steckerabgang
rückseitig
APP
Applikation
Erkennung von transparenten Objekten; Objektvermessung