??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50122909
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50122909
AN
Art.-Nr.
50122909
A
Bezeichnung
CML720i-R05-2080.R/PB-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
720
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
PROFIBIUS DP
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.1 ... 3.5 m m
MFL
Messfeldlänge
2080 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
30 µs
BS
Strahlabstand
5 mm
CO
Steckerabgang
rückseitig
APP
Applikation
Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions