??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50119847
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50119847
AN
Art.-Nr.
50119847
A
Bezeichnung
CML720i-R10-2400.A/CV-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
720
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
AO
Analogausgang
Spannung; Strom
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 7 m m
MFL
Messfeldlänge
2400 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
30 µs
BS
Strahlabstand
10 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Objektvermessung