??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50119257
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50119257
AN
Art.-Nr.
50119257
A
Bezeichnung
CML730i-R10-1760.R/CV-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Empfänger
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Empfänger mm
I
Schnittstelle
AO
Analogausgang
Spannung; Strom
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.3 ... 9.5 m m
MFL
Messfeldlänge
1760 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
10 µs
BS
Strahlabstand
10 mm
CO
Steckerabgang
rückseitig
APP
Applikation
Erkennung von transparenten Objekten; Objektvermessung