??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50118594
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
CML - Messende Lichtvorhänge
Stückliste
50118594
AN
Art.-Nr.
50118594
A
Bezeichnung
CML730i-T05-1520.A-M12
ID
Artikelbeschreibung
Lichtvorhang Sender
CTN
Zolltarifnummer
90314990
SER
Serie
730
DT
Geräteart
Sender mm
I
Schnittstelle
AO
Analogausgang
SD
Sonderausführung
Diagonalstrahlabtastung; Kreuzstrahlabtastung; Parallelstrahlabtastung
R
Betriebsreichweite
0.1 ... 4 m m
MFL
Messfeldlänge
1520 mm
RTPB
Ansprechzeit pro Strahl
BS
Strahlabstand
5 mm
CO
Steckerabgang
Axial
APP
Applikation
Erkennung von transparenten Objekten; Objektvermessung
LS
Mit / Ohne Lichtstrahl
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Embedded user actions