??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
50116471
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
MS 348
Stückliste
50116471
AN
Artikelnummer
50116471
A
Bezeichnung
MS 348
SF
Geeignet für
BCL 348i, BPS 348i
SFI
Geeignet für Schnittstelle
PROFINET
NOC
Anzahl der Anschlüsse
4 St.
D
Ausführung
Kubisch
DIM
Abmessung (B x H x L)
64 mm x 19 mm x 43.5 mm mm
HM
Werkstoff Gehäuse
Metall, Aluminium-Druckguss
NW
Nettogewicht
70 g g
HC
Farbe Gehäuse
Rot
TOD
Art der Anzeige
LED
NOL
Anzahl der LED
2 St.
CNT
Zolltarifnummer
84733080
Generierung Voransicht und CAD Modelle
Vorschau
CAD Download
3D
Bemaßung
2D
Embedded user actions